Danfoss logo
077B_single UL side_B02

Thermostat, B62

077B3695

Product Type: B62, Type designation: With constant cut-in,; automatic defrost and aux.cont, Used for product: Refrigerators, Warm cut-in [°C]: 3, Warm cut-out [°C]: -5, Cold cut-out [°C]: -12, Cold cut-out [°C]: -12, Capillary tube length [mm]: 1100

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Adjusted at pressure [mm Hg]760 mmHg
Adjusting positionCold
Ambient temperature range [°C] [max]65 °C
Ambient temperature range [°C] [min]-25 °C
ApprovalBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Capillary tube length [mm]1100 mm
Cold cut-in [°C]3.0 °C
Cold cut-out [°C]-12.0 °C
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Enclosed breaked device (EBD)077R0379 ref. 1
Material DescriptionThermostat 077B62, 6-36 amp
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Packing formatIndustrial pack
Product groupMechanical cold controls
Product lineAppliance Controls
Product nameThermostat
Product TypeB62
Quantity per packing format90 pc
Terminals6,3 x 0,8 mm All
Type designationWith constant cut-in,automatic defrost and aux.cont
Used for productRefrigerators
Warm cut-in [°C]3.0 °C
Warm cut-out [°C]-5.0 °C

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight94.2 Gram
Net weight89.2 Gram
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Volume0.262 Liter
EAN/UPC5715255224969