Danfoss logo
077B_single UL side_B02

Thermostat, B6

077B3683

Product Type: B6, Type designation: and automatic defrost; With constant cut-in temperat., Used for product: Refrig.w.automatic defrost, Warm cut-in [°C]: 4, Warm cut-out [°C]: -11, Cold cut-out [°C]: -22, Cold cut-out [°C]: -22, Capillary tube length [mm]: 825

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Adjusted at pressure [mm Hg]760 mmHg
Adjusting positionCold
ApprovalBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Capillary tube length [mm]825 mm
CE markYes
China RoHS complianceYes
Cold cut-in [°C]4.0 °C
Cold cut-out [°C]-22.0 °C
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
In scope of WEEENo
Material DescriptionThermostat 077B6, 6-36 amp
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Packing formatIndustrial pack
Product groupMechanical cold controls
Product lineAppliance Controls
Product nameThermostat
Product TypeB6
Quantity per packing format100 pc
REACH Candidate List substancesNo
Terminals6,3 x 0,8 mm All
Type designationWith constant cut-in temperat.and automatic defrost
UL markYes
Used for productRefrig.w.automatic defrost
Warm cut-in [°C]4.0 °C
Warm cut-out [°C]-11.0 °C

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight89 Gram
Net weight84 Gram
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Volume0.236 Liter
EAN/UPC5715162686867