Danfoss logo
077B_single UL side_B02

Thermostat, B62

077B3647

Product Type: B62, Type designation: aut. defrost and aux. contact; With constant cut-in temperat., Used for product: Refrig.w.automatic defrost, Warm cut-in [°C]: 4.5, Warm cut-out [°C]: -12, Cold cut-out [°C]: -26, Cold cut-out [°C]: -26, Capillary tube length [mm]: 1000

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Adjusted at pressure [mm Hg]737 mmHg
Adjusting positionCold
Ambient temperature range [°C] [max]65 °C
Ambient temperature range [°C] [min]-25 °C
ApprovalBEABCECMIMEACLLC CDC TYSKcURus
Capillary tube length [mm]1000 mm
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Cold cut-in [°C]4.5 °C
Cold cut-out [°C]-26.0 °C
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileContains Gas
EU RoHS complianceOut of scope
In scope of WEEENo
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Material DescriptionThermostat 077B62, 6-36 amp
Packing formatIndustrial pack
Product groupMechanical cold controls
Product lineAppliance Controls
Product nameThermostat
Product TypeB62
Quantity per packing format90 pc
REACH Candidate List substancesNo
Terminals6,3 x 0,8 mm All
Type designationWith constant cut-in temperat.aut. defrost and aux. contact
UL markYes
Used for productRefrig.w.automatic defrost
Warm cut-in [°C]4.5 °C
Warm cut-out [°C]-12.0 °C

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight0.086 Kilogram
Net weight0.08 Kilogram
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Volume0.309 Cubic decimeter
EAN/UPC5702428997904