Danfoss logo
077B_single UL side_B02

Thermostat, B6

077B3264

Product Type: B6, Type designation: and automatic defrost; With constant cut-in temperat., Used for product: Refrigerators, Warm cut-in [°C]: 5.4, Warm cut-out [°C]: -4.6, Cold cut-out [°C]: -9.3, Cold cut-out [°C]: -9.3, Capillary tube length [mm]: 1067

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Adjusted at pressure [mm Hg]760 mmHg
Adjusting positionMiddle
Ambient temperature range [°C] [max]65 °C
Ambient temperature range [°C] [min]-25 °C
ApprovalBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Capillary tube length [mm]1067 mm
China RoHS complianceYes
Cold cut-in [°C]5.4 °C
Cold cut-out [°C]-9.3 °C
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileContains Gas
Enclosed breaked device (EBD)077R0379 ref. 2
EU RoHS complianceYes
In scope of WEEENo
Material DescriptionThermostat 077B6, 8-40 amp
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Middle cut-in [°C]5.4 °C
Middle cut-out [°C]-7.0 °C
Packing formatIndustrial pack
Product groupMechanical cold controls
Product lineAppliance Controls
Product nameThermostat
Product TypeB6
Quantity per packing format90 pc
REACH Candidate List substancesNo
Terminals6,3 x 0,8 mm AllTerminal 4 single
Type designationWith constant cut-in temperat.and automatic defrost
Used for productRefrigerators
Warm cut-in [°C]5.4 °C
Warm cut-out [°C]-4.6 °C

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight0.095 Kilogram
Net weight0.09 Kilogram
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Volume0.309 Cubic decimeter
EAN/UPC5702424040772