Danfoss logo
077B_single UL side_B02

Thermostat, B6

077B3259

Product Type: B6, Type designation: and automatic defrost; With constant cut-in temperat., Used for product: Refrig.w.automatic defrost, Warm cut-in [°C]: 5.3, Warm cut-out [°C]: -2, Cold cut-out [°C]: -6.6, Cold cut-out [°C]: -6.6, Capillary tube length [mm]: 1830

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Adjusted at pressure [mm Hg]760 mmHg
Adjusting positionMiddle
Ambient temperature range [°C] [max]65 °C
Ambient temperature range [°C] [min]-25 °C
ApprovalBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Capillary tube length [mm]1830 mm
China RoHS complianceYes
Cold cut-in [°C]5.3 °C
Cold cut-out [°C]-6.6 °C
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileContains Gas
EU RoHS complianceYes
In scope of WEEENo
Material DescriptionThermostat 077B6, 8-40 amp
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Middle cut-in [°C]5.3 °C
Middle cut-out [°C]-3.9 °C
Packing formatIndustrial pack
Product groupMechanical cold controls
Product lineAppliance Controls
Product nameThermostat
Product TypeB6
Quantity per packing format80 pc
REACH Candidate List substancesNo
Terminals6,3 x 0,8 mm AllTerminal 4 single
Type designationWith constant cut-in temperat.and automatic defrost
Used for productRefrig.w.automatic defrost
Warm cut-in [°C]5.3 °C
Warm cut-out [°C]-2.0 °C

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight0.096 Kilogram
Net weight0.09 Kilogram
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Volume0.309 Cubic decimeter
EAN/UPC5702424039585