Danfoss logo
077B_single UL side_B0

Thermostat, B0

077B1808

Product Type: B0, Type designation: Without additional function, Used for product: BEER DISPENSER, Warm cut-in [°C]: 11.5, Warm cut-out [°C]: 8.3, Cold cut-in [°C]: -0.5, Cold cut-out [°C]: -2.5, Capillary tube length [mm]: 1450

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Adjusted at pressure [mm Hg]760 mmHg
Adjusting positionCold
Ambient temperature range [°C] [max]65 °C
Ambient temperature range [°C] [min]-25 °C
ApprovalBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Capillary tube length [mm]1450 mm
Cold cut-in [°C]-0.5 °C
Cold cut-out [°C]-2.5 °C
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Enclosed breaked device (EBD)077R0379 ref. 1
Material DescriptionThermostat 077B0, 6-36 amp
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Packing formatIndustrial pack
Product groupMechanical cold controls
Product lineAppliance Controls
Product nameThermostat
Product TypeB0
Quantity per packing format70 pc
Terminals6,3 x 0,8 mm All
Type designationWithout additional function
Used for productBEER DISPENSER
Warm cut-in [°C]11.5 °C
Warm cut-out [°C]8.3 °C

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight99 Gram
Net weight92 Gram
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Volume0.337 Liter
EAN/UPC5715255224891