Danfoss logo
077B_single UL side_B0

Thermostat, B0

077B1805

Product Type: B0, Type designation: Without additional function, Used for product: Bottle coolers, Warm cut-in [°C]: 15.2, Warm cut-out [°C]: 9, Cold cut-in [°C]: 8, Cold cut-out [°C]: 0.5, Capillary tube length [mm]: 1200

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Adjusted at pressure [mm Hg]760 mmHg
Adjusting positionCold
Ambient temperature range [°C] [max]65 °C
Ambient temperature range [°C] [min]-25 °C
ApprovalBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Capillary tube length [mm]1200 mm
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Cold cut-in [°C]8.0 °C
Cold cut-out [°C]0.5 °C
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Enclosed breaked device (EBD)077R0379 ref. 1
EU RoHS complianceYes
In scope of WEEENo
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Material DescriptionThermostat 077B0, 6-36 amp
Packing formatIndustrial pack
Product groupMechanical cold controls
Product lineAppliance Controls
Product nameThermostat
Product TypeB0
Quantity per packing format100 pc
REACH Candidate List substancesNo
Terminals6,3 x 0,8 mm All
Type designationWithout additional function
UL markYes
Used for productBottle coolers
Warm cut-in [°C]15.2 °C
Warm cut-out [°C]9.0 °C

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight88 Gram
Net weight77 Gram
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Volume0.236 Liter
EAN/UPC5715255124450