Danfoss logo
077B_single UL side_B0

Thermostat, B0

077B1801

Product Type: B0, Type designation: Without additional functional, Used for product: Freezers without alarm, Warm cut-in [°C]: -22, Warm cut-out [°C]: -27, Cold cut-in [°C]: -33, Cold cut-out [°C]: -40, Capillary tube length [mm]: 1000

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Adjusted at pressure [mm Hg]737 mmHg
Adjusting positionWarm
Ambient temperature range [°C] [max]65 °C
Ambient temperature range [°C] [min]-25 °C
ApprovalBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Capillary tube length [mm]1000 mm
China RoHS complianceYes
Cold cut-in [°C]-33.0 °C
Cold cut-out [°C]-40.0 °C
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Enclosed breaked device (EBD)077R0379 ref. 1
EU RoHS complianceYes
Identical product077B1743
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Material DescriptionThermostat 077B0, 6-36 amp
Packing formatIndustrial pack
Product groupMechanical cold controls
Product lineAppliance Controls
Product nameThermostat
Product TypeB0
Quantity per packing format90 pc
REACH Candidate List substancesNo
Terminals6,3 x 0,8 mm AllTerminal 4 single
Type designationWithout additional functional
Used for productFreezers without alarm
Warm cut-in [°C]-22.0 °C
Warm cut-out [°C]-27.0 °C

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight85 Gram
Net weight81 Gram
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Volume0.262 Liter
EAN/UPC5715255091233