Danfoss logo
077B_single UL side_B0

Thermostat, B0

077B1799

Product Type: B0, Type designation: Without additional function, Used for product: Refrigerators, Warm cut-in [°C]: -1.7, Warm cut-out [°C]: -7.7, Cold cut-in [°C]: -8.8, Cold cut-out [°C]: -16.7, Capillary tube length [mm]: 1300

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Adjusted at pressure [mm Hg]700 mmHg
Adjusting positionCold
Ambient temperature range [°C] [max]65 °C
Ambient temperature range [°C] [min]-25 °C
ApprovalBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Capillary tube length [mm]1300 mm
China RoHS complianceYes
Cold cut-in [°C]-8.8 °C
Cold cut-out [°C]-16.7 °C
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
In scope of WEEENo
Material DescriptionThermostat 077B0, 8-40 amp
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Packing formatIndustrial pack
Product groupMechanical cold controls
Product lineAppliance Controls
Product nameThermostat
Product TypeB0
Quantity per packing format90 pc
REACH Candidate List substancesNo
Terminals6,3 x 0,8 mm AllTerminal 4 single
Type designationWithout additional function
Used for productRefrigerators
Warm cut-in [°C]-1.7 °C
Warm cut-out [°C]-7.7 °C
Warm defrost [°C]3.1 °C

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight89 Gram
Net weight84 Gram
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Volume0.262 Liter
EAN/UPC5715255040965