Danfoss logo
077B_single UL side_B0

Thermostat, B0

077B1790

Product Type: B0, Type designation: Without additional function, Used for product: Refrigerators, Warm cut-in [°C]: 14.8, Warm cut-out [°C]: 9.8, Cold cut-in [°C]: 7.7, Cold cut-out [°C]: 1.7, Capillary tube length [mm]: 700

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Adjusted at pressure [mm Hg]737 mmHg
Adjusting positionCold
Ambient temperature range [°C] [max]65 °C
Ambient temperature range [°C] [min]-25 °C
ApprovalBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Capillary tube length [mm]700 mm
CE markYes
China RoHS complianceYes
Cold cut-in [°C]7.7 °C
Cold cut-out [°C]1.7 °C
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
Identical product077B1742
In scope of WEEENo
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Material DescriptionThermostat 077B0, 6-36 amp
Packing formatIndustrial pack
Product groupMechanical cold controls
Product lineAppliance Controls
Product nameThermostat
Product TypeB0
Quantity per packing format90 pc
REACH Candidate List substancesNo
Terminals6,3 x 0,8 mm AllTerminal 4 single
Type designationWithout additional function
UL markYes
Used for productRefrigerators
Warm cut-in [°C]14.8 °C
Warm cut-out [°C]9.8 °C

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight89 Gram
Net weight84 Gram
Volume0.262 Liter
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
EAN/UPC5715162868294
Proposition 65No significant risk