Danfoss logo
077B_single UL side_B0

Thermostat, B0

077B1789

Product Type: B0, Type designation: Without additional function, Used for product: Refrigerators, Warm cut-in [°C]: 13, Warm cut-out [°C]: 2.7, Cold cut-in [°C]: 6.8, Cold cut-out [°C]: -5.6, Capillary tube length [mm]: 1219

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Adjusted at pressure [mm Hg]760 mmHg
Adjusting positionMiddle
Ambient temperature range [°C] [max]65 °C
Ambient temperature range [°C] [min]-25 °C
ApprovalBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Capillary tube length [mm]1219 mm
CE markYes
China RoHS complianceYes
Cold cut-in [°C]6.8 °C
Cold cut-out [°C]-5.6 °C
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
In scope of WEEENo
Material DescriptionThermostat 077B0, 8-40 amp
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Middle cut-in [°C]10.0 °C
Middle cut-out [°C]-1.1 °C
Packing formatIndustrial pack
Product groupMechanical cold controls
Product lineAppliance Controls
Product nameThermostat
Product TypeB0
Quantity per packing format100 pc
REACH Candidate List substancesNo
Terminals6,3 x 0,8 mm All
Type designationWithout additional function
UL markYes
Used for productRefrigerators
Warm cut-in [°C]13.0 °C
Warm cut-out [°C]2.7 °C

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight89 Gram
Net weight84 Gram
Volume0.236 Liter
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
EAN/UPC5715162851869
Proposition 65No significant risk