Danfoss logo
077B_single UL side_B0

Thermostat, B0

077B1778

Product Type: B0, Type designation: Without additional function, Used for product: Beer coolers, Warm cut-in [°C]: 15, Warm cut-out [°C]: 11.9, Cold cut-in [°C]: 2, Cold cut-out [°C]: -2.5, Capillary tube length [mm]: 1650

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Adjusted at pressure [mm Hg]737 mmHg
Adjusting positionCold
Ambient temperature range [°C] [max]65 °C
Ambient temperature range [°C] [min]-25 °C
ApprovalBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Capillary tube length [mm]1650 mm
CE markYes
China RoHS complianceYes
Cold cut-in [°C]2.0 °C
Cold cut-out [°C]-2.5 °C
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
In scope of WEEENo
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Material DescriptionThermostat 077B0, 6-36 amp
Packing formatIndustrial pack
Product groupMechanical cold controls
Product lineAppliance Controls
Product nameThermostat
Product TypeB0
Quantity per packing format70 pc
REACH Candidate List substancesNo
Terminals6,3 x 0,8 mm AllTerminal 4 single
Type designationWithout additional function
UL markYes
Used for productBeer coolers
Warm cut-in [°C]15.0 °C
Warm cut-out [°C]11.9 °C

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight112 Gram
Net weight104 Gram
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Volume0.337 Liter
EAN/UPC5715162696583