Danfoss logo
077B_single UL side_B0

Thermostat, B0

077B1773

Product Type: B0, Type designation: Without additional function, Used for product: Refrigerators, Warm cut-in [°C]: 6.5, Warm cut-out [°C]: -1, Cold cut-in [°C]: -11, Cold cut-out [°C]: -23, Capillary tube length [mm]: 1200

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Adjusted at pressure [mm Hg]700 mmHg
Adjusting positionCold
Ambient temperature range [°C] [max]65 °C
Ambient temperature range [°C] [min]-25 °C
ApprovalBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Capillary tube length [mm]1200 mm
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Cold cut-in [°C]-11.0 °C
Cold cut-out [°C]-23.0 °C
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileContains Gas
EU RoHS complianceOut of scope
In scope of WEEENo
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Material DescriptionThermostat 077B0, 8-40 amp
Packing formatIndustrial pack
Product groupMechanical cold controls
Product lineAppliance Controls
Product nameThermostat
Product TypeB0
Quantity per packing format100 pc
REACH Candidate List substancesNo
Terminals6,3 x 0,8 mm All
Type designationWithout additional function
UL markYes
Used for productRefrigerators
Warm cut-in [°C]6.5 °C
Warm cut-out [°C]-1.0 °C

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight89 Gram
Net weight84 Gram
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Volume0.236 Liter
EAN/UPC5702424692094