Danfoss logo
077B_single UL side_B0

Thermostat, B0

077B1768

Product Type: B0, Type designation: Without additional function, Used for product: Freezers without alarm, Warm cut-in [°C]: -15, Warm cut-out [°C]: -20.5, Cold cut-in [°C]: -23, Cold cut-out [°C]: -30, Capillary tube length [mm]: 1000

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Adjusted at pressure [mm Hg]740 mmHg
Adjusting positionCold
Ambient temperature range [°C] [max]65 °C
Ambient temperature range [°C] [min]-25 °C
ApprovalBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Capillary tube length [mm]1000 mm
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Cold cut-in [°C]-23.0 °C
Cold cut-out [°C]-30.0 °C
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
EU RoHS complianceOut of scope
In scope of WEEENo
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Material DescriptionThermostat 077B0, 6-36 amp
Packing formatIndustrial pack
Product groupMechanical cold controls
Product lineAppliance Controls
Product nameThermostat
Product TypeB0
Quantity per packing format100 pc
REACH Candidate List substancesNo
Terminals6,3 x 0,8 mm All
Type designationWithout additional function
UL markYes
Used for productFreezers without alarm
Warm cut-in [°C]-15.0 °C
Warm cut-out [°C]-20.5 °C

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight89 Gram
Net weight84 Gram
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Volume23.617 Liter
EAN/UPC5702424683962