Danfoss logo
077B_single UL side_B0

Thermostat, B0

077B1735

Product Type: B0, Warm cut-in [°C]: -1.7, Warm cut-out [°C]: -7.7, Cold cut-in [°C]: -8.8, Cold cut-out [°C]: -16.7, Capillary tube length [mm]: 1300

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Adjusted at pressure [mm Hg]700 mmHg
Adjusting positionCold
Ambient temperature range [°C] [max]65 °C
Ambient temperature range [°C] [min]-25 °C
ApprovalBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Capillary tube length [mm]1300 mm
CE markYes
Cold cut-in [°C]-8.8 °C
Cold cut-out [°C]-16.7 °C
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileContains Gas
In scope of WEEENo
Material DescriptionThermostat 077B0, 8-40 amp
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Packing formatIndustrial pack
Product groupMechanical cold controls
Product lineAppliance Controls
Product nameThermostat
Product TypeB0
Quantity per packing format90 pc
REACH Candidate List substancesNo
Terminals6,3 x 0,8 mm AllTerminal 4 single
UL markYes
Warm cut-in [°C]-1.7 °C
Warm cut-out [°C]-7.7 °C
Warm defrost [°C]3.1 °C

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight0.09 Kilogram
Net weight0.085 Kilogram
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Volume0.309 Cubic decimeter
EAN/UPC5702428670616