Danfoss logo
077B_single UL side_B4

Thermostat, B045

077B1473

Warm cut-in [°C]: 5, Warm cut-out [°C]: 1, Capillary tube length [mm]: 600

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Adjusted at pressure [mm Hg]737 mmHg
Adjusting positionFixed
ApprovalBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Capillary tube length [mm]600 mm
CE markYes
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
Fixed settingYes
In scope of WEEENo
Material DescriptionThermostat 077B045, 6-36 amp
Packing formatIndustrial pack
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Product groupMechanical cold controls
Product lineAppliance Controls
Product nameThermostat
Product TypeB045
Quantity per packing format100 pc
REACH Candidate List substancesNo
Terminals6,3 x 0,8 mm All
Type designationWith fixed settings
UL markYes
Used for productWater coolers
Warm cut-in [°C]5.0 °C
Warm cut-out [°C]1.0 °C

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight74 Gram
Net weight70 Gram
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Volume0.236 Liter
EAN/UPC5715162696460