Thermostat, B045
077B1472
Warm cut-in [°C]: 11, Warm cut-out [°C]: 6.5, Capillary tube length [mm]: 450
077B1472
Thông số kỹ thuật của máy
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Adjusted at pressure [mm Hg] | 760 mmHg |
| Adjusting position | Fixed |
| Ambient temperature range [°C] [max] | 65 °C |
| Ambient temperature range [°C] [min] | -25 °C |
| Approval | BEABCEEACLLC CDC TYSKcURus |
| Capillary tube length [mm] | 450 mm |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Fixed setting | Yes |
| In scope of WEEE | No |
| Material Description | Thermostat 077B045, 6-36 amp |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Packing format | Industrial pack |
| Product group | Mechanical cold controls |
| Product line | Appliance Controls |
| Product name | Thermostat |
| Product Type | B045 |
| Quantity per packing format | 90 pc |
| REACH Candidate List substances | No |
| Terminals | 6,3 x 0,8 mm AllTerminal 4 single |
| Type designation | With fixed settings |
| UL mark | Yes |
| Used for product | Water coolers |
| Warm cut-in [°C] | 11.0 °C |
| Warm cut-out [°C] | 6.5 °C |
Yêu cầu chung
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Gross weight | 75 Gram |
| Net weight | 70 Gram |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Volume | 0.262 Liter |
| EAN/UPC | 5702424599782 |