Thermostat, B045
077B1469
Warm cut-in [°C]: 0.5, Warm cut-out [°C]: -2.5, Capillary tube length [mm]: 800
077B1469
Thông số kỹ thuật của máy
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Adjusted at pressure [mm Hg] | 760 mmHg |
| Adjusting position | Fixed |
| Ambient temperature range [°C] [max] | 65 °C |
| Ambient temperature range [°C] [min] | -25 °C |
| Approval | BEABCEEACLLC CDC TYSKcURus |
| Capillary tube length [mm] | 800 mm |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Enclosed breaked device (EBD) | 077R0379 ref. 1 |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Fixed setting | Yes |
| In scope of WEEE | No |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Material Description | Thermostat 077B045, 6-36 amp |
| Packing format | Industrial pack |
| Product group | Mechanical cold controls |
| Product line | Appliance Controls |
| Product name | Thermostat |
| Product Type | B045 |
| Quantity per packing format | 100 pc |
| REACH Candidate List substances | No |
| Terminals | 6,3 x 0,8 mm All |
| Type designation | With fixed settings |
| UL mark | Yes |
| Used for product | Beer coolers |
| Warm cut-in [°C] | 0.5 °C |
| Warm cut-out [°C] | -2.5 °C |
Yêu cầu chung
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Gross weight | 78 Gram |
| Net weight | 70 Gram |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Volume | 0.236 Liter |
| EAN/UPC | 5702428960663 |