Danfoss logo
077B_single UL side_B02

Thermostat, B04

077B1401

Warm cut-in [°C]: -10, Warm cut-out [°C]: -13, Cold cut-in [°C]: -29, Cold cut-out [°C]: -33, Capillary tube length [mm]: 2500

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Adjusted at pressure [mm Hg]737 mmHg
Adjusting positionWarm
Ambient temperature range [°C] [max]65 °C
Ambient temperature range [°C] [min]-25 °C
ApprovalBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Capillary tube length [mm]2500 mm
Cold cut-in [°C]-29.0 °C
Cold cut-out [°C]-33.0 °C
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Enclosed breaked device (EBD)077R0379 ref. 1
Material DescriptionThermostat 077B04, 6-36 amp
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Packing formatIndustrial pack
Product groupMechanical cold controls
Product lineAppliance Controls
Product nameThermostat
Product TypeB04
Quantity per packing format70 pc
Terminals6,3 x 0,8 mm All
Type designationWith changeover contact
Used for productFreezer
Warm cut-in [°C]-10.0 °C
Warm cut-out [°C]-13.0 °C

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight111 Gram
Net weight104 Gram
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Volume0.337 Liter
EAN/UPC5715255159308