Danfoss logo
077B_single UL side_B0

Thermostat, B0

077B1369

Product Type: B0, Type designation: Without additional function, Used for product: Freezers without alarm, Warm cut-in [°C]: -15.6, Warm cut-out [°C]: -23.1, Cold cut-in [°C]: -19.7, Cold cut-out [°C]: -28.2, Capillary tube length [mm]: 980

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Adjusted at pressure [mm Hg]760 mmHg
Adjusting positionMiddle
Ambient temperature range [°C] [max]65 °C
Ambient temperature range [°C] [min]-25 °C
ApprovalBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Capillary tube length [mm]980 mm
China RoHS complianceYes
Cold cut-in [°C]-19.7 °C
Cold cut-out [°C]-28.2 °C
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileContains Gas
EU RoHS complianceYes
In scope of WEEENo
Material DescriptionThermostat 077B0, 8-40 amp
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Middle cut-in [°C]-17.6 °C
Middle cut-out [°C]-25.6 °C
Packing formatIndustrial pack
Product groupMechanical cold controls
Product lineAppliance Controls
Product nameThermostat
Product TypeB0
Quantity per packing format90 pc
REACH Candidate List substancesNo
Terminals6,3 x 0,8 mm AllTerminal 4 single
Type designationWithout additional function
Used for productFreezers without alarm
Warm cut-in [°C]-15.6 °C
Warm cut-out [°C]-23.1 °C

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight0.085 Kilogram
Net weight0.08 Kilogram
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Volume0.309 Cubic decimeter
EAN/UPC5702424027889