Danfoss logo
077B_single UL side_B0

Thermostat, B0

077B1331

Product Type: B0, Type designation: Without additional function, Used for product: Refrigerators, Warm cut-in [°C]: -0.4, Warm cut-out [°C]: -9, Cold cut-in [°C]: -6.8, Cold cut-out [°C]: -17.5, Capillary tube length [mm]: 1822

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Adjusted at pressure [mm Hg]760 mmHg
Adjusting positionMiddle
ApprovalBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Capillary tube length [mm]1822 mm
China RoHS complianceYes
Cold cut-in [°C]-6.8 °C
Cold cut-out [°C]-17.5 °C
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileContains Gas
EU RoHS complianceYes
In scope of WEEENo
Material DescriptionThermostat 077B0, 8-40 amp
Middle cut-in [°C]-3.5 °C
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Middle cut-out [°C]-13.0 °C
Packing formatIndustrial pack
Product groupMechanical cold controls
Product lineAppliance Controls
Product nameThermostat
Product TypeB0
Quantity per packing format80 pc
REACH Candidate List substancesNo
Terminals6,3 x 0,8 mm AllTerminal 4 single
Type designationWithout additional function
Used for productRefrigerators
Warm cut-in [°C]-0.4 °C
Warm cut-out [°C]-9.0 °C

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight0.091 Kilogram
Net weight0.085 Kilogram
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Volume0.309 Cubic decimeter
EAN/UPC5702424027513