Danfoss logo
077B_single UL side_B0

Thermostat, B0

077B0923

Product Type: B0, Type designation: Without additional function, Used for product: Refrigerators, Warm cut-in [°C]: 2.5, Warm cut-out [°C]: -5, Cold cut-in [°C]: -13.5, Cold cut-out [°C]: -24.5, Capillary tube length [mm]: 2000

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Adjusted at pressure [mm Hg]760 mmHg
Adjusting positionWarm
Ambient temperature range [°C] [max]65 °C
Ambient temperature range [°C] [min]-25 °C
ApprovalBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Capillary tube length [mm]2000 mm
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Cold cut-in [°C]-13.5 °C
Cold cut-out [°C]-24.5 °C
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileContains Gas
EU RoHS complianceOut of scope
In scope of WEEENo
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Material DescriptionThermostat 077B0, 6-36 amp
Packing formatIndustrial pack
Product groupMechanical cold controls
Product lineAppliance Controls
Product nameThermostat
Product TypeB0
Quantity per packing format80 pc
REACH Candidate List substancesNo
Terminals6,3 x 0,8 mm All
Type designationWithout additional function
UL markYes
Used for productRefrigerators
Warm cut-in [°C]2.5 °C
Warm cut-out [°C]-5.0 °C

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight0.105 Kilogram
Net weight0.098 Kilogram
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Volume0.309 Cubic decimeter
EAN/UPC5702424024871