Danfoss logo
077B_single UL side_B4

Thermostat, B045

077B0455

Warm cut-in [°C]: 7, Warm cut-out [°C]: -3, Capillary tube length [mm]: 1000

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Adjusted at pressure [mm Hg]760 mmHg
Adjusting positionFixed
Ambient temperature range [°C] [max]65 °C
Ambient temperature range [°C] [min]-25 °C
ApprovalBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Capillary tube length [mm]1000 mm
CE markYes
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileContains Gas
EU RoHS complianceYes
In scope of WEEENo
Material DescriptionThermostat 077B045, 6-36 amp
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Packing formatIndustrial pack
Product groupMechanical cold controls
Product lineAppliance Controls
Product nameThermostat
Product TypeB045
Quantity per packing format100 pc
REACH Candidate List substancesNo
Terminals6,3 x 0,8 mm All
Type designationWith fixed settings
UL markYes
Used for productRefrigerators
Warm cut-in [°C]7.0 °C
Warm cut-out [°C]-3.0 °C

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight0.079 Kilogram
Net weight0.076 Kilogram
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Volume0.236 Liter
EAN/UPC5702424006280