Thermostat, B04
077B0408
Warm cut-in [°C]: 12.1, Warm cut-out [°C]: 7.5, Cold cut-in [°C]: 2.5, Cold cut-out [°C]: -3.5, Capillary tube length [mm]: 2000
077B0408
Thông số kỹ thuật của máy
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Adjusted at pressure [mm Hg] | 760 mmHg |
| Adjusting position | Cold |
| Ambient temperature range [°C] [max] | 65 °C |
| Ambient temperature range [°C] [min] | -25 °C |
| Approval | BEABCEEACLLC CDC TYSKcURus |
| Capillary tube length [mm] | 2000 mm |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Cold cut-in [°C] | 2.5 °C |
| Cold cut-out [°C] | -3.5 °C |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| In scope of WEEE | No |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Material Description | Thermostat 077B04, 6-36 amp |
| Packing format | Industrial pack |
| Product group | Mechanical cold controls |
| Product line | Appliance Controls |
| Product name | Thermostat |
| Product Type | B04 |
| Quantity per packing format | 75 pc |
| REACH Candidate List substances | No |
| Terminals | 6,3 x 0,8 mm All |
| Type designation | With changeover contact |
| UL mark | Yes |
| Warm cut-in [°C] | 12.1 °C |
| Warm cut-out [°C] | 7.5 °C |
Yêu cầu chung
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Gross weight | 86 Gram |
| Net weight | 80 Gram |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Volume | 0.309 Liter |
| EAN/UPC | 5702424038519 |