Danfoss logo
077B_single UL side_B02

Thermostat, B02

077B0220

Product Type: B02, Type designation: Standard thermostat, Used for product: Absorption coolers, Warm cut-in [°C]: 3.5, Warm cut-out [°C]: -1, Cold cut-out [°C]: -13, Cold cut-out [°C]: -13, Capillary tube length [mm]: 1200

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Adjusted at pressure [mm Hg]760 mmHg
Adjusting positionWarm
Ambient temperature range [°C] [max]65 °C
Ambient temperature range [°C] [min]-25 °C
ApprovalBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Capillary tube length [mm]1200 mm
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Cold cut-in [°C]-7.0 °C
Cold cut-out [°C]-13.0 °C
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileContains Gas
EU RoHS complianceOut of scope
In scope of WEEENo
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Material DescriptionThermostat 077B02, 6-36 amp
Packing formatIndustrial pack
Product groupMechanical cold controls
Product lineAppliance Controls
Product nameThermostat
Product TypeB02
Quantity per packing format100 pc
REACH Candidate List substancesNo
Terminals6,3 x 0,8 mm All
Type designationStandard thermostat
UL markYes
Used for productAbsorption coolers
Warm cut-in [°C]3.5 °C
Warm cut-out [°C]-1.0 °C

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight0.091 Kilogram
Net weight0.091 Kilogram
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Volume0.236 Liter
EAN/UPC5702424005887