Danfoss logo
077B_single UL side_B0

Thermostat, B0

077B0160

Product Type: B0, Type designation: Without additional function, Used for product: Refrigerators, Warm cut-in [°C]: 5.8, Warm cut-out [°C]: 1.4, Cold cut-in [°C]: -4.1, Cold cut-out [°C]: -10, Capillary tube length [mm]: 900

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Adjusted at pressure [mm Hg]760 mmHg
Adjusting positionCold
Ambient temperature range [°C] [max]65 °C
Ambient temperature range [°C] [min]-25 °C
ApprovalBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Capillary tube length [mm]900 mm
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Cold cut-in [°C]-4.1 °C
Cold cut-out [°C]-10.0 °C
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileContains Gas
EU RoHS complianceOut of scope
In scope of WEEENo
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Material DescriptionThermostat 077B0, 6-36 amp
Packing formatIndustrial pack
Product groupMechanical cold controls
Product lineAppliance Controls
Product nameThermostat
Product TypeB0
Quantity per packing format110 pc
REACH Candidate List substancesNo
Terminals4,8 x 0,8 mm All
Type designationWithout additional function
UL markYes
Used for productRefrigerators
Warm cut-in [°C]5.8 °C
Warm cut-out [°C]1.4 °C

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight0.074 Kilogram
Net weight0.07 Kilogram
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Volume0.309 Cubic decimeter
EAN/UPC5702424009953