Danfoss logo
077B_single UL side_B0

Thermostat, B0

077B0028

Product Type: B0, Type designation: Standard thermostat, Used for product: Bottle coolers, Warm cut-in [°C]: 10.5, Warm cut-out [°C]: 5, Cold cut-in [°C]: 3, Cold cut-out [°C]: -4.5, Capillary tube length [mm]: 1200

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Adjusted at pressure [mm Hg]760 mmHg
Adjusting positionCold
Ambient temperature range [°C] [max]65 °C
Ambient temperature range [°C] [min]-25 °C
ApprovalBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Capillary tube length [mm]1200 mm
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Cold cut-in [°C]3.0 °C
Cold cut-out [°C]-4.5 °C
Contains batteriesNo
Depth (EF000049)131
DG Indicator ProfileContains Gas
EU RoHS complianceOut of scope
Explosion-proof (EF004663)FALSE
Height (EF000040)73
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
In scope of WEEENo
Material DescriptionThermostat 077B0, 6-36 amp
Packing formatIndustrial pack
Product groupMechanical cold controls
Product lineAppliance Controls
Product nameThermostat
Product TypeB0
Quantity per packing format100 pc
REACH Candidate List substancesNo
Terminals6,3 x 0,8 mm All
Type designationStandard thermostat
UL markYes
Used for productBottle coolers
Warm cut-in [°C]10.5 °C
Warm cut-out [°C]5.0 °C
Width (EF000008)32.3

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight0.088 Kilogram
Net weight0.088 Kilogram
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Volume0.236 Liter
EAN/UPC5702424005948