Air purger accessories, Accessory, Bubbler for IPS
084H5070
Type designation: Bubbler for IPS, Used for product: IPS 8, Used for product comments: 084H5005; 084H5004; 084H5002; 084H5003; 084H5001
084H5070
Thông số kỹ thuật của máy
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Frequency [Hz] | 60 Hz |
| Material Description | Bubbler for IPS |
| Packing format | Single pack |
| Product group | Air purger accessories |
| Product Language | English |
| Product line | Industrial Refrigeration |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Product name | Accessory |
| Product Type | Accessory |
| Product version | 01 |
| Quantity per packing format | 1 pc |
| Supply voltage [V] AC | 230 V |
| Type designation | Bubbler for IPS |
| Used for product | IPS 8 |
| Used for product comments | 084H5001084H5002084H5003084H5004084H5005 |
Yêu cầu chung
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Gross weight | 1.2 Kilogram |
| Net weight | 1.084 Kilogram |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Volume | 41.637 Liter |