Danfoss logo
Intelligent purging system, IPS 1, Air purgers-product-details

Intelligent purging system, IPS 1, Air purgers

084H5000

Parts included: Flange kit, Refrigerants: R717
Sản phẩm không còn có sẵn để mua, nhưng bạn vẫn có thể tìm thấy thông tin về sản phẩm, bao gồm hướng dẫn bảo trì, bản vẽ, v.v.

Nếu bạn đang tìm kiếm một sản phẩm tương tự, bạn có thể kiểm tra các tùy chọn khác trong cùng loại sản phẩm bằng cách truy cập trang loại sản phẩm.: Air purger

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Connection materialSteel
Connection size [in]1 1/4 in
Connection size [mm]32 mm
Connection standardEN 10220
Connection typeFlange
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Enclosure rating IPIP44
Frequency [Hz]50 Hz
Material DescriptionIPS Int. purger system R404 SP CN, S-P
Max. Working Pressure [bar]25.0 bar
Max. Working Pressure [psig]363 psig
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Packing formatSingle pack
Parts includedFlange kit
Product accessoriesAir purger accessories
Product groupAir purgers
Product LanguageEnglish
Product lineIndustrial Refrigeration
Product nameIntelligent purging system
Product TypeIPS 1
Quantity per packing format1 pc
REACH Candidate List substancesNo
RefrigerantsR717
Supply voltage [V] AC230 V

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight78 Kilogram
Net weight57 Kilogram
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Volume420.812 Liter
EAN/UPC5702428537537