Danfoss logo
EV220W Solenoid valve_042U4440, 042U4450

Електромагнітний клапан, EV220W, Функція: НВ, G, 1 1/4, 15.000 м³/год, EPDM

042U4836

Рекомендації щодо середовища: Water & Brine, Дозволи: CE; WRAS, Матеріал корпусу: Латунь, Робота: З сервоприводом (діафрагма), Кількість шляхів: 2/2
Цей продукт більше недоступний для придбання, але ви все ще можете переглянути інформацію про нього, включно з технічною документацією, кресленнями та іншими матеріалами.

Якщо ви шукаєте аналогічний продукт, перегляньте інші варіанти цього типу на відповідній сторінці. : Запчастини та аксесуари для клапанів, Quick selector, Запчастини та аксесуари для клапанів, Quick selector, Запчастини та аксесуари для клапанів, Quick selector

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
China RoHS exemption clause7.3
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE категорія5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Material DescriptionValve EV220W 32B G 114E NO000
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак, з винятками
Відповідність RoHS в КитаїYes with exemptions
Внутрішнє/зовнішнє з'єднанняВНУТРІШН.
Група продукціїЕлектромагнітні клапани
Діапазон температури середовища [°C] [макс.]100 °C
Діапазон температури середовища [°C] [мін.]-30 °C
Діапазон температури середовища [°F] [Макс.]212 °F
Діапазон температури середовища [°F] [Мін.]-22 °F
ДозволиCEWRAS
ЗастосуванняВідкрита (система)
Значення Cv [гал/хв]17.300 ґал/хв
Значення Kv [м/год]15.000 м³/год
Індикатор напрямку потокуРельєфна стрілка, 1 напрямок
Кількість на формат упаковки1 шт.
Кількість шляхів2/2
Ключ технічної характеристикиEV220W 32B G 114E NO000
Макс. в'язкість середовища [сСт]50 сСт
Макс. робочий тиск [бар]10.0 бар
Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.]145 фунт-сила на дюйм²
Макс. тиск випробування [бар]15.0 бар
Макс. тиск випробування [фунт/дюйм² надл.]217.5 фунт-сила на дюйм²
Матеріал з'єднанняЛатунь
Матеріал корпусуЛатунь
Матеріал ущільненняEPDM
Місце для батарейокНі
Назва виробу в досьє SCIPEV220W- solenoid valve
Назва продуктуЕлектромагнітний клапан
Характеристики виробу
Значення
Напрямок потокуОднопотоковий
Номер досьє SCIP251bcd5a-3b75-4c2a-9b66-d0bbba166a77
Перепад тиску [бар] [макс.]10.000 бар
Перепад тиску [бар] [Мін.]0.300 бар
Перепад тиску [фунт/дюйм²] [Макс.]145.000 фунт на дюйм²
Перепадтиску [фунт/дюйм²] [Мін.]4.350 фунт на дюйм²
Позначення типуEV220W 32
Положення ЄС про виняток RoHS6(c)
ПриводW
Придатний до експлуатаціїНі
Примітка щодо макс. робочого тискуWRAS використання темп. макс. 50 °C
Рекомендації щодо середовищаWater & Brine
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
РоботаЗ сервоприводом (діафрагма)
Розмір з'єднання [дюйм]1 1/4
Розмір клапанного вузла [мм]32.00 мм
Розмір привода9мм навісний типу W
Розмір привода [дюйм]0.35 in
Розр. час на відкриття, вода [мс]2500 мс
Розр. час на закриття, вода [мс]4000 мс
Сертифікація CEYes
Система привода [мм]9.0 мм
Стандарт з'єднанняISO 228-1
Температура навколишнього середовища, макс. [°C]50 °C
Температура навколишнього середовища, макс. [°F]122 °F
Тип з'єднанняG
Тип продуктуEV220W
У межах WEEEТак
Формат упаковкиУпаковка на одну одиницю
ФункціяНВ
Частка клапанного вузла [дюйм]1 1/4 in

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.777 Кілограм
Bага нетто0.001 Кілограм
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702428537674
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми