DST X800 Wire position sensor

Датчик положення дроту, DST X800, 5300 мм

098G2043

Напруга живлення [В] DC: 10 - 36, Електричне підключення: M12 x 1, Розмір електричного підключення: 5 контактів, null: 5300, Ключ технічної характеристики: SN3H5300HC1 L033X00

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionSensor DST X800-SN3H5300HC1 L033X00
Measuring range [mm]5300 мм
Product lineSensing Solutions
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак, з винятками
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Група продукціїДатчики
ДозволиCE
Електричне підключенняM12 x 1
Кількість на формат упаковки12 шт.
Класифікація ULNo
Ключ технічної характеристикиSN3H5300HC1 L033X00
КомплектуючіCERTIFICATE
Місце для батарейокНі
Характеристики виробу
Значення
Назва виробу в досьє SCIPGSH
Назва продуктуДатчик положення дроту
Напруга живлення [В] пост. струм [Макс.]36.00 В
Напруга живлення [В] пост. струм [Мін.]10.00 В
Номер досьє SCIPc6103306-3329-4eb8-b618-6b14a0afa053
Положення ЄС про виняток RoHS6(c)
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Розмір електричного підключення5 контактів
Сертифікація CEYes
Сигнал виходуCANopen
Стандарт електричного підключенняIEC 61076-2-101
Тип контуруHalf - redundant
Тип продуктуDST X800
Формат упаковкиУпаковка на декілька одиниць

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.856 Кілограм
Bага нетто0.58 Кілограм
Об'єм4.516 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5715162505779
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми