Датчик положення дроту, DST X800, 3300 мм
098G2034
Напруга живлення [В] DC: 10 - 36, Електричне підключення: M12 x 1, Розмір електричного підключення: 4 контакти, null: 3300, Ключ технічної характеристики: SM1S3300HA3 0033X00
098G2034
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Sensor DST X800-SM1S3300HA3 0033X00 |
| Measuring range [mm] | 3300 мм |
| Product line | Sensing Solutions |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Так, з винятками |
| Відповідність RoHS в Китаї | Поза ним |
| Група продукції | Датчики |
| Дозволи | CE |
| Електричне підключення | M12 x 1 |
| Кількість на формат упаковки | 12 шт. |
| Класифікація UL | No |
| Ключ технічної характеристики | SM1S3300HA3 0033X00 |
| Комплектуючі | НВ |
| Місце для батарейок | Ні |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Назва виробу в досьє SCIP | GSH |
| Назва продукту | Датчик положення дроту |
| Напруга живлення [В] пост. струм [Макс.] | 36.00 В |
| Напруга живлення [В] пост. струм [Мін.] | 10.00 В |
| Номер досьє SCIP | c6103306-3329-4eb8-b618-6b14a0afa053 |
| Положення ЄС про виняток RoHS | 6(c) |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Свинець (номер CAS 7439-92-1) |
| Розмір електричного підключення | 4 контакти |
| Сертифікація CE | Yes |
| Сигнал виходу | 4 - 20 mA |
| Стандарт електричного підключення | IEC 61076-2-101 |
| Тип контуру | Single |
| Тип продукту | DST X800 |
| Формат упаковки | Упаковка на декілька одиниць |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 0.726 Кілограм |
| Bага нетто | 0.58 Кілограм |
| Об'єм | 4.451 Літр |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162284889 |
| Proposition 65 | Рак і репродуктивні проблеми |