Датчик положення обертання, DST X520, 180 °
098G1572
Напруга живлення [В] DC: 5, Електричне підключення: Кабель, Стандарт електричного підключення: ВІДСУТНЄ, Напрямок обертання: CW, Ключ технічної характеристики: FS180000LA11000 0033A10
098G1572
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Sensor DST X520-FS180000LA11000 0033A10 |
| Product line | Sensing Solutions |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Так, з винятками |
| Відповідність RoHS в Китаї | Поза ним |
| Група продукції | Датчики |
| Довжина кабелю [м] | 1.000 м |
| Дозволи | CE |
| Електричне підключення | Кабель |
| Кількість на формат упаковки | 10 шт. |
| Клас захисту корпусу IP | IP67 |
| Класифікація UL | No |
| Ключ технічної характеристики | FS180000LA11000 0033A10 |
| Коментарі щодо електричного підключення | Кабель |
| Комплектуючі | A - PKIT 384 |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Кутовий/канал 1 [°] | 180 ° |
| Місце для батарейок | Ні |
| Назва виробу в досьє SCIP | GRN |
| Назва продукту | Датчик положення обертання |
| Напруга живлення [В] DC | 5.00 В |
| Напрямок обертання | CW |
| Номер досьє SCIP | 90c4872f-8992-4881-8081-9caca8bca57f |
| Положення ЄС про виняток RoHS | 6(c) |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Свинець (номер CAS 7439-92-1) |
| Сертифікація CE | Yes |
| Сигнал виходу | Ratio metric |
| Стандарт електричного підключення | ВІДСУТНЄ |
| Тип контуру | Single |
| Тип продукту | DST X520 |
| Формат упаковки | Упаковка на декілька одиниць |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 0.131 Кілограм |
| Bага нетто | 0.086 Кілограм |
| Об'єм | 0.695 Літр |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162379325 |
| Proposition 65 | Рак і репродуктивні проблеми |