Rotary position sensor, DST X520 098G1508

Датчик положення обертання, DST X520, 180 °

098G1531

Напруга живлення [В] DC: 9 - 36, Електричне підключення: AMP SuperSeal, Стандарт електричного підключення: 282108-1, Напрямок обертання: CW + CCW, Ключ технічної характеристики: AS180000HC13000 0033B00

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionSensor DST X520-AS180000HC13000 0033B00
Product lineSensing Solutions
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак, з винятками
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Група продукціїДатчики
ДозволиCE
Електричне підключенняAMP SuperSeal
Кількість на формат упаковки20 шт.
Клас захисту корпусу IPIP67
Класифікація ULNo
Ключ технічної характеристикиAS180000HC13000 0033B00
КомплектуючіPKIT 384 МАГНІТ (B)
Кутовий/канал 1 [°]180 °
Місце для батарейокНі
Характеристики виробу
Значення
Назва виробу в досьє SCIPGRN
Назва продуктуДатчик положення обертання
Напруга живлення [В] пост. струм [Макс.]36.00 В
Напруга живлення [В] пост. струм [Мін.]9.00 В
Напрямок обертанняCW + CCW
Номер досьє SCIP90c4872f-8992-4881-8081-9caca8bca57f
Положення ЄС про виняток RoHS6(c)
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Розмір електричного підключення6 pin
Сертифікація CEYes
Сигнал виходуCAN-open
Стандарт електричного підключення282108-1
Тип контуруSingle
Тип продуктуDST X520
Формат упаковкиУпаковка на декілька одиниць

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.073 Кілограм
Bага нетто0.036 Кілограм
Об'єм0.253 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5714279865141
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми