Датчик положення обертання, DST X510, 90 °
098G1016
Напруга живлення [В] DC: 9 - 36, Електричне підключення: AMP SuperSeal, Стандарт електричного підключення: 282108-1, Напрямок обертання: CW + CCW, Ключ технічної характеристики: AR090090HA33A00 0033X00
098G1016
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Sensor DST X510-AR090090HA33A00 0033X00 |
| Product line | Sensing Solutions |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Так, з винятками |
| Відповідність RoHS в Китаї | Поза ним |
| Група продукції | Датчики |
| Дозволи | CE |
| Електричне підключення | AMP SuperSeal |
| Кількість на формат упаковки | 20 шт. |
| Клас захисту корпусу IP | IP67 |
| Класифікація UL | No |
| Ключ технічної характеристики | AR090090HA33A00 0033X00 |
| Кутовий/канал 1 [°] | 90 ° |
| Кутовий/канал 2 [°] | 90 ° |
| Місце для батарейок | Ні |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Назва виробу в досьє SCIP | GRA |
| Назва продукту | Датчик положення обертання |
| Напруга живлення [В] пост. струм [Макс.] | 36.00 В |
| Напруга живлення [В] пост. струм [Мін.] | 9.00 В |
| Напрямок обертання | CW + CCW |
| Номер досьє SCIP | a707096f-52fa-4871-9e91-55f08f6518d1 |
| Положення ЄС про виняток RoHS | 6(c) |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Свинець (номер CAS 7439-92-1) |
| Розмір електричного підключення | 6 pin |
| Сертифікація CE | Yes |
| Сигнал виходу | 4 - 20 mA |
| Стандарт електричного підключення | 282108-1 |
| Тип контуру | Redundant |
| Тип продукту | DST X510 |
| Формат упаковки | Упаковка на декілька одиниць |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 0.082 Кілограм |
| Bага нетто | 0.07 Кілограм |
| Об'єм | 0.253 Літр |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162141687 |
| Proposition 65 | Рак і репродуктивні проблеми |