Rotary sensor, DST X510_A_098G1005, 098G1006

Датчик положення обертання, DST X510, 90 °

098G1015

Напруга живлення [В] DC: 5, Електричне підключення: Німецький, Стандарт електричного підключення: DT04-6P, Напрямок обертання: CW, Ключ технічної характеристики: DS090000LA11A00 0033X00

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionSensor DST X510-DS090000LA11A00 0033X00
Product lineSensing Solutions
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак, з винятками
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Група продукціїДатчики
ДозволиCE
Електричне підключенняНімецький
Кількість на формат упаковки20 шт.
Клас захисту корпусу IPIP67
Класифікація ULNo
Ключ технічної характеристикиDS090000LA11A00 0033X00
КомплектуючіНВ
Кутовий/канал 1 [°]90 °
Місце для батарейокНі
Характеристики виробу
Значення
Назва виробу в досьє SCIPGRA
Назва продуктуДатчик положення обертання
Напруга живлення [В] DC5.00 В
Напрямок обертанняCW
Номер досьє SCIPa707096f-52fa-4871-9e91-55f08f6518d1
Положення ЄС про виняток RoHS6(c)
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Розмір електричного підключення6 pin
Сертифікація CEYes
Сигнал виходуRatio metric
Стандарт електричного підключенняDT04-6P
Тип контуруSingle
Тип продуктуDST X510
Формат упаковкиУпаковка на декілька одиниць

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.082 Кілограм
Bага нетто0.07 Кілограм
Об'єм0.253 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5714279905533
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми