Датчик положення обертання, DST X520
098G1561
Ключ технічної характеристики: PKIT389-D MAGNET
098G1561
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Sensor DST X520 - PKIT389-D Magnet |
| Product line | Sensing Solutions |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Так, з винятками |
| Відповідність RoHS в Китаї | Поза ним |
| Група продукції | Датчики |
| Дозволи | CE |
| Кількість на формат упаковки | 10 шт. |
| Класифікація UL | No |
| Ключ технічної характеристики | PKIT389-D MAGNET |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Місце для батарейок | Ні |
| Назва виробу в досьє SCIP | GRN |
| Назва продукту | Датчик положення обертання |
| Номер досьє SCIP | 90c4872f-8992-4881-8081-9caca8bca57f |
| Положення ЄС про виняток RoHS | 6(c) |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Свинець (номер CAS 7439-92-1) |
| Сертифікація CE | Yes |
| Тип продукту | DST X520 |
| Формат упаковки | Упаковка на декілька одиниць |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 18 Грам |
| Bага нетто | 1.2 Грам |
| Об'єм | 1.237 Літр |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162268346 |
| Proposition 65 | Рак і репродуктивні проблеми |