DST X730 Top level inclination sensor

Датчик положення нахилу, DST X730, 45 °

098G3509

Напруга живлення [В] DC: 10 - 36, Електричне підключення: M12 x 1, Тип осі: Подвійний, Ключ технічної характеристики: MOR045045HC10 L033X00

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionSensor DST X730-MOR045045HC10 L033X00
Product lineSensing Solutions
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак, з винятками
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Група продукціїДатчики
Діапазон вимірювання 1 [°]45 °
Діапазон вимірювання 2 [°]45 °
ДозволиCE
Електричне підключенняM12 x 1
Кількість на формат упаковки10 шт.
Клас захисту корпусу IPIP67
Класифікація ULNo
Ключ технічної характеристикиMOR045045HC10 L033X00
КомплектуючіНВ
Місце для батарейокНі
Характеристики виробу
Значення
Назва виробу в досьє SCIPGIT
Назва продуктуДатчик положення нахилу
Напруга живлення [В] пост. струм [Макс.]36.00 В
Напруга живлення [В] пост. струм [Мін.]10.00 В
Номер досьє SCIP42f15994-890d-40cf-97c1-195eb013e856
Положення ЄС про виняток RoHS6(c)
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Розмір електричного підключення5 контактів
Сертифікація CEYes
Сигнал виходуCAN-open
Стандарт електричного підключенняIEC 61076-2-101
Тип контуруRedundant
Тип осіПодвійний
Тип продуктуDST X730
Формат упаковкиУпаковка на декілька одиниць

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.348 Кілограм
Bага нетто0.26 Кілограм
Об'єм1.008 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5715162270004
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми