Датчик положення нахилу, DST X720, 30 °
098G3008
Напруга живлення [В] DC: 10 - 36, Електричне підключення: M12 x 1, Тип осі: Подвійний, Ключ технічної характеристики: MOS030000HC10 0033X00
098G3008
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Sensor DST X720-MOS030000HC10 0033X00 |
| Product line | Sensing Solutions |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Так, з винятками |
| Відповідність RoHS в Китаї | Поза ним |
| Група продукції | Датчики |
| Діапазон вимірювання 1 [°] | 30 ° |
| Дозволи | CE |
| Електричне підключення | M12 x 1 |
| Кількість на формат упаковки | 10 шт. |
| Клас захисту корпусу IP | IP67 |
| Класифікація UL | No |
| Ключ технічної характеристики | MOS030000HC10 0033X00 |
| Комплектуючі | НВ |
| Місце для батарейок | Ні |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Назва виробу в досьє SCIP | GIG |
| Назва продукту | Датчик положення нахилу |
| Напруга живлення [В] пост. струм [Макс.] | 36.00 В |
| Напруга живлення [В] пост. струм [Мін.] | 10.00 В |
| Номер досьє SCIP | 26cd0945-18dc-4106-9b67-baa796b3dc88 |
| Положення ЄС про виняток RoHS | 6(c) |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Свинець (номер CAS 7439-92-1) |
| Розмір електричного підключення | 5 контактів |
| Сертифікація CE | Yes |
| Сигнал виходу | CAN-open |
| Стандарт електричного підключення | IEC 61076-2-101 |
| Тип контуру | Single |
| Тип осі | Подвійний |
| Тип продукту | DST X720 |
| Формат упаковки | Упаковка на декілька одиниць |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 0.29 Кілограм |
| Bага нетто | 0.2 Кілограм |
| Об'єм | 1.008 Літр |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5714279777864 |
| Proposition 65 | Рак і репродуктивні проблеми |