DST X710 M12 Cable 098G2518

Датчик положення нахилу, DST X710, 45 °

098G2528

Напруга живлення [В] DC: 36, Електричне підключення: Кабель, Тип осі: Подвійний, Ключ технічної характеристики: X710-FO045000HC11 0033X01

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionSensor DST X710-FO045000HC11 0033X01
Product lineSensing Solutions
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак, з винятками
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Група продукціїДатчики
Діапазон вимірювання 1 [°]45 °
Довжина кабелю [м]0.100 м
ДозволиCE
Електричне підключенняКабель
Кількість на формат упаковки10 шт.
Клас захисту корпусу IPIP67
Класифікація ULNo
Ключ технічної характеристикиX710-FO045000HC11 0033X01
КомплектуючіНВ
Характеристики виробу
Значення
Місце для батарейокНі
Назва виробу в досьє SCIPGIB
Назва продуктуДатчик положення нахилу
Напруга живлення [В] DC36.00 В
Номер досьє SCIP51398af9-5779-4efb-84eb-6744fc3c0ad7
Положення ЄС про виняток RoHS6(c)
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Сертифікація CEYes
Сигнал виходуCANopen
Стандарт електричного підключенняВІДСУТНЄ
Тип контуруSingle
Тип осіПодвійний
Тип продуктуDST X710
Формат упаковкиУпаковка на декілька одиниць

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.101 Кілограм
Bага нетто0.041 Кілограм
Об'єм0.699 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5715162717783
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми