Датчик положення нахилу, DST X710, 10 °
098G2518
Напруга живлення [В] DC: 10 - 36, Електричне підключення: M12 x 1, Тип осі: Одинарний, Ключ технічної характеристики: FV010000HA11 0033X02
098G2518
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Sensor DST X710-FV010000HA11 0033X02 |
| Product line | Sensing Solutions |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Так, з винятками |
| Відповідність RoHS в Китаї | Поза ним |
| Група продукції | Датчики |
| Діапазон вимірювання 1 [°] | 10 ° |
| Довжина кабелю [м] | 0.200 м |
| Дозволи | CE |
| Електричне підключення | M12 x 1 |
| Кількість на формат упаковки | 10 шт. |
| Клас захисту корпусу IP | IP67 |
| Класифікація UL | No |
| Ключ технічної характеристики | FV010000HA11 0033X02 |
| Коментарі щодо електричного підключення | Overprinted |
| Місце для батарейок | Ні |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Назва виробу в досьє SCIP | GIB |
| Назва продукту | Датчик положення нахилу |
| Напруга живлення [В] пост. струм [Макс.] | 36.00 В |
| Напруга живлення [В] пост. струм [Мін.] | 10.00 В |
| Номер досьє SCIP | 51398af9-5779-4efb-84eb-6744fc3c0ad7 |
| Положення ЄС про виняток RoHS | 6(c) |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Свинець (номер CAS 7439-92-1) |
| Розмір електричного підключення | 5 контактів |
| Сертифікація CE | Yes |
| Сигнал виходу | 0.5 - 4.5 V |
| Стандарт електричного підключення | IEC 61076-2-101 |
| Тип контуру | Single |
| Тип осі | Одинарний |
| Тип продукту | DST X710 |
| Формат упаковки | Упаковка на декілька одиниць |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 0.108 Кілограм |
| Bага нетто | 0.046 Кілограм |
| Об'єм | 0.778 Літр |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5714279003451 |
| Proposition 65 | Рак і репродуктивні проблеми |