Електронні радіаторні терморегулятори
Product types shown: 2

Danfoss Ally™
The Danfoss Ally™ Radiator Thermostat is a connected radiator thermostat for the residential use.
The Danfoss Ally™ Radiator Thermostat is battery powered, compact and easy to operate with a manual hand wheel and single button. The Danfoss Ally™ Radiator Thermostat is a Zigbee Certified Product, compatible with the Danfoss Ally™ Gateway and with the third party certified systems using a Zigbee technology.
The Danfoss Ally™ Radiator Thermostat is easy to install, in just 30 seconds! The adapters are available for all thermostatic valves manufactured by Danfoss and most other radiator valve manufacturers.
Danfoss Eco™
Danfoss Eco™ — автономний радіаторний терморегулятор, призначений для використання в житлових приміщеннях.
Danfoss Eco™ — компактний терморегулятор з простим керуванням за допомогою дискового регулятора та однієї кнопки, який живиться від батарейок. Терморегулятор Danfoss Eco™ програмується за допомогою мобільного додатку та підключення Bluetooth.
Монтаж терморегулятора Danfoss Eco™ здійснюється дуже легко лише за 30 секунд! За допомогою адаптерів можливе встановлення на всі терморегуляторні клапани виробництва Danfoss та на більшість радіаторних клапанів інших виробників.