4-way rotary valve type HRB 4

HRB 4, PN 10, DN 40, 25.00 м³/год, Rp 1 1/2

065Z0416

HRB 4 PN10 40/25 поворотний 4-ходовий Rp1 1/2

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionПовор.клапан HRB4, PN10, DN40/25 вн.різь
PN, Альтернативне застосування VSP6
Product line08
Альтернативне середовищеСуміш гліколю та води до 50%
Версія монтажуПодавальний
Витік через порт макс. [% Kvs]1.0
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак, з винятками
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Група продукціїРегулювальні клапани з електроприводом
Діаметр [мм]40 мм
Допустиме середовищеDistrict heating/cooling circulation water
ЗастосуванняОпалення
Значення Kv [m³/г]25.00 м³/год
Кількість портів4
Клас тискуPN 10
Матеріал ковзкого башмакуЛатунь, стійка до вимивання цинку CuZn36Pb2AS (CW 602N)
Матеріал конусу клапанаЛатунь, стійка до вимивання цинку CuZn36Pb2AS (CW 602N)
Матеріал корпуса клапанаЛатунь, стійка до вимивання цинку CuZn36Pb2AS (CW 602N)
Матеріал ущільнення сальникаEPDM
Характеристики виробу
Значення
Місце для батарейокНі
Назва виробу в досьє SCIPHRB HRE HFE
Номер досьє SCIPb522cde8-91be-41f7-a332-895ff80167a5
Номінальний тиск [бар]10 бар
ОписHRB 4 PN10 40/25 поворотний 4-ходовий Rp1 1/2
Перепад тиску перекриття (змішування) [бар] [макс.]1.0 бар
Перепад тиску перекриття (розділення) [бар] [макс.]2.0 бар
Положення ЄС про виняток RoHS6(c)
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Робочий крутильний момент [Нм]5 Н·м
Розмір клапанаDN 40
Середовище pH [макс.]10
Середовище pH [мін.]7
Температура середовища [°C] [макс.]110 °C
Температура середовища [°C] [мін.]2 °C
Тип продуктуHRB 4
Типи підключенняВнутрішня різьба
Типорозмір з'єднанняRp 1 1/2
Характеристика витратиХарактеристика S

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто1.945 Кілограм
Bага нетто1.9 Кілограм
Об'єм2.144 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5710104033747
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми