Сальник та ущільнення HFE DN100-125
065Z0458
Сальник та ущільнення HFE DN100-125
065Z0458
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Сальникове ущільнення HFE3 DN 100-125 |
| Product line | 28 |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Поза ним |
| Відповідність RoHS в Китаї | Поза ним |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Група продукції | Інші клапани |
| Місце для батарейок | Ні |
| Опис | Сальник та ущільнення HFE DN100-125 |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Свинець (номер CAS 7439-92-1) |
| Тип продукту | HFE 3 |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 0.266 Кілограм |
| Bага нетто | 0.02 Кілограм |
| Об'єм | 6.4 Літр |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104506432 |
| Proposition 65 | Рак і репродуктивні проблеми |