HFE 3 PN6 125/280 поворотний 3-ходовий, фланцевий
065Z0436
HFE 3 PN6 125/280 поворотний 3-ходовий, фланцевий
065Z0436
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Поворот.клапан HFE3, PN6, DN125/280 фл. |
| Product line | 28 |
| Альтернативне застосування VSP | Централізоване теплопостачання |
| Альтернативне середовище | Суміш гліколю та води до 50% |
| Версія монтажу | Подавальний |
| Витік через порт макс. [% Kvs] | Розділення: 0,5Змішування: 1,0 |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Так, з винятками |
| Відповідність RoHS в Китаї | Поза ним |
| Група продукції | Інші клапани |
| Діаметр [мм] | 125 мм |
| Допустиме середовище | District heating/cooling circulation water |
| Застосування | Опалення |
| Значення Kv [m³/г] | 280.00 м³/год |
| Кількість портів | 3 |
| Матеріал ковзкого башмаку | Латунь, стійка до вимивання цинку CuZn36Pb2AS (CW 602N) |
| Матеріал конусу клапана | Латунь, стійка до вимивання цинку CuZn36Pb2AS (CW 602N) |
| Матеріал корпуса клапана | Сірий ливарний чавун EN-GJL-250 (GG-25) |
| Матеріал ущільнення сальника | EPDM |
| Матеріал шпинделя | Нержавіюча сталь |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Місце для батарейок | Ні |
| Назва виробу в досьє SCIP | HRB HRE HFE |
| Номер досьє SCIP | b522cde8-91be-41f7-a332-895ff80167a5 |
| Номінальний тиск [бар] | 6 бар |
| Опис | HFE 3 PN6 125/280 поворотний 3-ходовий, фланцевий |
| Перепад тиску перекриття (змішування) [бар] [макс.] | 0.5 бар |
| Перепад тиску перекриття (розділення) [бар] [макс.] | 0.5 бар |
| Положення ЄС про виняток RoHS | 6(c) |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Свинець (номер CAS 7439-92-1) |
| Робочий крутильний момент [Нм] | 15 Н·м |
| Середовище pH [макс.] | 10 |
| Середовище pH [мін.] | 7 |
| Температура середовища [°C] [макс.] | 110 °C |
| Температура середовища [°C] [мін.] | 2 °C |
| Тип продукту | HFE 3 |
| Типи підключення | Фланець |
| Типорозмір з'єднання | PN 6 |
| Функція | Перепуск |
| Характеристика витрати | Характеристика S |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 38.4 Кілограм |
| Bага нетто | 35.4 Кілограм |
| Об'єм | 98.872 Літр |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104033532 |
| Proposition 65 | Рак і репродуктивні проблеми |