VZL 2 PN16 20/3,5 2-ходовий, сідлове з’єднання conex
065Z2046
VZL 2 PN16 20/3,5 2-ходовий, сідлове з’єднання conex
065Z2046
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | VZL 2 PN16 20/3,5 2-way seated conex |
| PN, Альтернативне застосування VSP | 10 |
| Product line | 28 |
| Альтернативне застосування VSP | Гаряче водопостачання |
| Альтернативне середовище | Суміш гліколю та води до 50% |
| Версія монтажу | вільний |
| Витік через порт (B-AB) макс. [% Kvs] | 1.0 |
| Витік через порт макс. [% Kvs] | 0.05 |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Так, з винятками |
| Відповідність RoHS в Китаї | Поза ним |
| Група продукції | Інші клапани |
| Діаметр [мм] | 20 мм |
| Діапазон перепаду тиску [бар] [макс.] | 1.00 бар |
| Діапазон регулювання | 30:1 |
| Допустиме середовище | District heating/cooling circulation water |
| Застосування | Опалення та охолодження |
| Значення Kv [m³/г] | 3.50 м³/год |
| Кількість портів | 2 |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Матеріал конусу клапана | Латунь |
| Матеріал корпуса клапана | Латунь |
| Матеріал ущільнення сальника | EPDM |
| Матеріал штока клапана | Латунь |
| Місце для батарейок | Ні |
| Номінальний тиск [бар] | 16 бар |
| Опис | VZL 2 PN16 20/3,5 2-ходовий, сідлове з’єднання conex |
| Положення ЄС про виняток RoHS | 6(c) |
| Положення шпинделя | Нормально відкритий |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Свинець (номер CAS 7439-92-1) |
| Середовище pH [макс.] | 10 |
| Середовище pH [мін.] | 7 |
| Температура середовища [°C] [макс.] | 120 °C |
| Температура середовища [°C] [мін.] | 2 °C |
| Тип продукту | VZL 2 |
| Типи підключення | Зовнішня різьба |
| Характеристика витрати | Лінійна |
| Хід [мм] | 2.80 мм |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 0.52 Кілограм |
| Bага нетто | 0.52 Кілограм |
| Об'єм | 0.484 Літр |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421548271 |
| Proposition 65 | Рак і репродуктивні проблеми |