2-way valve type VZL 2

VZL 2 PN16 20/2,5 2-ходовий, сідлове з’єднання conex

065Z2045

VZL 2 PN16 20/2,5 2-ходовий, сідлове з’єднання conex

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionVZL 2 PN16 20/2,5 2-way seated conex
PN, Альтернативне застосування VSP10
Product line28
Альтернативне застосування VSPГаряче водопостачання
Альтернативне середовищеСуміш гліколю та води до 50%
Версія монтажувільний
Витік через порт (B-AB) макс. [% Kvs]1.0
Витік через порт макс. [% Kvs]0.05
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак, з винятками
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Група продукціїІнші клапани
Діаметр [мм]20 мм
Діапазон перепаду тиску [бар] [макс.]1.00 бар
Діапазон регулювання30:1
Допустиме середовищеDistrict heating/cooling circulation water
ЗастосуванняОпалення та охолодження
Значення Kv [m³/г]2.50 м³/год
Кількість портів2
Характеристики виробу
Значення
Матеріал конусу клапанаЛатунь
Матеріал корпуса клапанаЛатунь
Матеріал ущільнення сальникаEPDM
Матеріал штока клапанаЛатунь
Місце для батарейокНі
Номінальний тиск [бар]16 бар
ОписVZL 2 PN16 20/2,5 2-ходовий, сідлове з’єднання conex
Положення ЄС про виняток RoHS6(c)
Положення шпинделяНормально відкритий
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Середовище pH [макс.]10
Середовище pH [мін.]7
Температура середовища [°C] [макс.]120 °C
Температура середовища [°C] [мін.]2 °C
Тип продуктуVZL 2
Типи підключенняЗовнішня різьба
Характеристика витратиЛінійна
Хід [мм]2.80 мм

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.522 Кілограм
Bага нетто0.522 Кілограм
Об'єм0.522 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702421548264
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми