Danfoss logo
2-way valve type VZ 3

HVZ 3 PN16 20/4 2-ходовий, сідловий з пласким фланцем

065Z5421

HVZ 3 PN16 20/4 2-ходовий, сідловий з пласким фланцем

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
China RoHS exemption clause7.3
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionРег.клапан VZ3, PN16, DN20/4,0
PN, Альтернативне застосування VSP10
Product line28
Альтернативне застосування VSPГаряче водопостачання
Альтернативне середовищеСуміш гліколю та води до 50%
Версія монтажувільний
Витік через порт (B-AB) макс. [% Kvs]1.0
Витік через порт макс. [% Kvs]0.05
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак, з винятками
Відповідність RoHS в КитаїYes with exemptions
Група продукціїІнші клапани
Діаметр [мм]20 мм
Діапазон регулювання50:1
Допустиме середовищеDistrict heating/cooling circulation water
ЗастосуванняОпалення та охолодження
Значення Kv [m³/г]4.00 м³/год
Значення Kvs (B-AB) [м³/год]2.50 м³/год
Кількість портів3
Матеріал конусу клапанаЛатунь, стійка до вимивання цинку CuZn36Pb2AS (CW 602N)
Матеріал корпуса клапанаЛатунь, стійка до вимивання цинку CuZn36Pb2AS (CW 602N)
Матеріал сідла клапанаЛатунь, стійка до вимивання цинку CuZn36Pb2AS (CW 602N)
Характеристики виробу
Значення
Матеріал ущільнення сальникаEPDM
Матеріал штока клапанаНержавіюча сталь
Місце для батарейокНі
Назва виробу в досьє SCIPVZ 3 PN16 20/4 3-WAY SEATED FLAT END
Номер досьє SCIP829f988a-e94f-4bd0-ba68-2f1c66658d54
Номінальний тиск [бар]16 бар
ОписHVZ 3 PN16 20/4 2-ходовий, сідловий з пласким фланцем
Перепад тиску перекриття (змішування) [бар] [макс.]2.5 бар
Перепад тиску перекриття (розділення) [бар] [макс.]1.0 бар
Положення ЄС про виняток RoHS6(c)
Положення шпинделяA-AB: Нормально закритий
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Середовище pH [макс.]10
Середовище pH [мін.]7
Температура середовища [°C] [макс.]120 °C
Температура середовища [°C] [мін.]2 °C
Тип продуктуVZ 3
Типи підключенняЗовнішня різьбаISO 228/1
Типорозмір з'єднанняG 3/4
ФункціяЗмішувальний клапан
Характеристика витратиЛогарифмічна
Хід [мм]5.50 мм

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.506 Кілограм
Bага нетто0.506 Кілограм
Об'єм0.638 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702421526637
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми