VZ 3 PN16 15/1,6 3-ходовий, сідловий, з пласким фланцем
065Z5414
VZ 3 PN16 15/1,6 3-ходовий, сідловий, з пласким фланцем
065Z5414
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Рег.клапан VZ3, PN16, DN15/1,6 |
| PN, Альтернативне застосування VSP | 10 |
| Product line | 28 |
| Альтернативне застосування VSP | Гаряче водопостачання |
| Альтернативне середовище | Суміш гліколю та води до 50% |
| Версія монтажу | вільний |
| Витік через порт (B-AB) макс. [% Kvs] | 1.0 |
| Витік через порт макс. [% Kvs] | 0.05 |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Так, з винятками |
| Відповідність RoHS в Китаї | Yes with exemptions |
| Група продукції | Інші клапани |
| Діаметр [мм] | 15 мм |
| Діапазон регулювання | 50:1 |
| Допустиме середовище | District heating/cooling circulation water |
| Застосування | Опалення та охолодження |
| Значення Kv [m³/г] | 1.60 м³/год |
| Значення Kvs (B-AB) [м³/год] | 1.00 м³/год |
| Кількість портів | 3 |
| Матеріал конусу клапана | Латунь, стійка до вимивання цинку CuZn36Pb2AS (CW 602N) |
| Матеріал корпуса клапана | Латунь, стійка до вимивання цинку CuZn36Pb2AS (CW 602N) |
| Матеріал сідла клапана | Латунь, стійка до вимивання цинку CuZn36Pb2AS (CW 602N) |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Матеріал ущільнення сальника | EPDM |
| Матеріал штока клапана | Нержавіюча сталь |
| Місце для батарейок | Ні |
| Назва виробу в досьє SCIP | VZ 3 PN16 15/1,6 3-way seated flat end |
| Номер досьє SCIP | 5bb17c48-f7c3-4ca1-87b9-5664a4e0a9b7 |
| Номінальний тиск [бар] | 16 бар |
| Опис | VZ 3 PN16 15/1,6 3-ходовий, сідловий, з пласким фланцем |
| Перепад тиску перекриття (змішування) [бар] [макс.] | 3.5 бар |
| Перепад тиску перекриття (розділення) [бар] [макс.] | 1.0 бар |
| Положення ЄС про виняток RoHS | 6(c) |
| Положення шпинделя | A-AB: Нормально закритий |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Свинець (номер CAS 7439-92-1) |
| Середовище pH [макс.] | 10 |
| Середовище pH [мін.] | 7 |
| Температура середовища [°C] [макс.] | 120 °C |
| Температура середовища [°C] [мін.] | 2 °C |
| Тип продукту | VZ 3 |
| Типи підключення | Зовнішня різьбаISO 228/1 |
| Типорозмір з'єднання | G 1/2 |
| Функція | Змішувальний клапан |
| Характеристика витрати | Логарифмічна |
| Хід [мм] | 5.50 мм |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 0.402 Кілограм |
| Bага нетто | 0.402 Кілограм |
| Об'єм | 0.304 Літр |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421526606 |
| Proposition 65 | Рак і репродуктивні проблеми |