Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionРег.клапан VRG2, PN16, DN32/16 зовн.різь
PN, Альтернативне застосування VSP10
Product line28
Альтернативне застосування VSPЦентралізоване теплопостачання
Альтернативне середовищеСуміш гліколю та води до 50%
Версія монтажуПодавальний
Витік через порт (B-AB) макс. [% Kvs]1.0
Витік через порт макс. [% Kvs]герметична конструкція
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак, з винятками
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Група продукціїІнші клапани
Діаметр [мм]32 мм
Діапазон перепаду тиску [бар] [макс.]4.00 бар
Діапазон регулювання100:1
Допустиме середовищеDistrict heating/cooling circulation water
ЗастосуванняОпалення та охолодження
Значення Kv [m³/г]16.00 м³/год
Кількість портів2
Матеріал конусу клапанаЛатунь
Характеристики виробу
Значення
Матеріал корпуса клапанаСірий ливарний чавун EN-GJL-250 (GG-25)
Матеріал ущільнення сальникаEPDM
Матеріал штока клапанаНержавіюча сталь
Місце для батарейокНі
Назва виробу в досьє SCIPVRG 2 PN16 DN25-32
Номер досьє SCIP6f23857e-57a4-47eb-a57a-1278cb31226c
Номінальний тиск [бар]16 бар
ОписVRG2 PN16 DN32/16 зовн.різ.
Положення ЄС про виняток RoHS6(c)
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Середовище pH [макс.]10
Середовище pH [мін.]7
Температура середовища [°C] [макс.]130 °C
Температура середовища [°C] [мін.]-10 °C
Тип продуктуVRG 2
Типи підключенняЗовнішня різьба
Типорозмір з'єднанняG 2
Фактор кавітації0.40
Характеристика витратиРівновідсоткова
Хід [мм]15.00 мм

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто1.624 Кілограм
Bага нетто1.592 Кілограм
Об'єм3.352 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702421559741
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми